欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

配合方式的推荐表

  • 2021.12.02 09:25:49
  • 米思米
  • 3964

·         推荐的基孔制配合方式下的配合状态

·         推荐的基轴制配合方式下的配合状态


推荐的基孔制配合方式下的配合状态


基准孔

轴公差级别

间隙配合

过渡配合

过盈配合

H6






g5

h5

js5

k5

m5


n5

p5






H7





f6

g6

h6

js6

k6

m6

n6


p6

r6

s6

t6

u6

x6

H8




e7

f7


h7

js7

k7

m7





s7


u7




d8

e8

f8


h8












H9



d8

e8

f8


h8












H10

b9

c9

d9

e9



h9












H11

b11

c11

d10




h10













推荐的基轴制配合方式下的配合状态


基准轴

孔公差级别

间隙配合

过渡配合

过盈配合

h5






G6

H6

JS6

K6

M6


N6

P6






h6





F7

G7

H7

JS7

K7

M7

N7


P7

R7

S7

T7

U7

X7

h7




E8

F8


H8












h8



D9

E9

F9


H9












h9




E8

F8


H8














D9

E9

F9


H9












B11

C10

D10




H10













应尽可能从标为不同颜色的容差等级中选择配合的第一个选项。
良好的配合,请通过基孔制的组合,或是通过特殊用途的基轴制的组合而实现。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities